Danfoss logo
H48T-CH

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H48T-CH, Počet desek: 26

111B7248

Max. provozní tlak [bar]: 140, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.Null
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
KategorieYes
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-26
Max pracovní tlak [psi]2030 psi
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.48
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH48T-CH
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek26
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH3/4A
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH3/4A
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH5/8A
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH5/8A
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASEACPEDUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE H48T-CH
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.75 Kilogram
Čistá hmotnost8.6 Kilogram
Objem14.1 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162685938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm