Danfoss logo
Pic. AB

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H39L-EZU, Počet desek: 48

111H1071

Max. provozní tlak [bar]: 49, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-48
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.39
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH39L-EZU
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek48
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůL1R
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůL1R
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/2D
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCEEACUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEZU
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.66 Kilogram
Čistá hmotnost4.86 Kilogram
Objem12.221 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255279815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm