Danfoss logo
Pic. AB

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H39L-EZU, Počet desek: 28

111H0424

Max. provozní tlak [bar]: 49, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-28
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.39
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
Označení typuH39L-EZU
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek28
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůT28.15
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůT28.15
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH5/16
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH3/4
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCEEACUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEZU
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.145 Kilogram
Čistá hmotnost3.42 Kilogram
Objem12.054 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255196013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm