Danfoss logo
Pic. AB

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H39L-EZU, Počet desek: 36

111H0046

Max. provozní tlak [bar]: 49, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníL1
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníL1
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-36
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.39
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH39L-EZU
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek36
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/2
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1/2
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCEEACUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEZU
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.5 Kilogram
Čistá hmotnost4 Kilogram
Objem12.345 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255091103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm