Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 90

111B8038

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
FunkceEvaporator
Funkce - pozn.With distributor
H1 - rozměr připojeníQB9.2A
H1 - typ připojeníAdapter
H2 - rozměr připojeníQB9.2A
H2 - typ připojeníAdapter
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.39
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMicro Plate heat exchanger
Označení typuH39L-EZU
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálCopper brazing
Plate material no.AISI 316L
Počet desek90
Přip. rozměr H5Null
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG1"1/4
Q1 - typ připojeníG External thread connection
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG1"1/4
Q2 - typ připojeníG External thread connection
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/2
Q3 - typ připojeníSolder connection
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1C
Q4 - typ připojeníSolder connection
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE H39L-EZU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEZU
ZařízeníStud

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.1 Kilogram
Čistá hmotnost7.88 Kilogram
Objem13.651 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255001997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm