Danfoss logo
Pic. N45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H30L-C, Počet desek: 42

021H4181

Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníG3/4"
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníG3/4"
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHEX H30L-C-42
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]696 psi
Max. provozní tlak [bar]48.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.30
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH30L-C
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek42
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrů1/4 in
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů3/8 in
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníEACKRAIAPEDRoHSUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuMPHE H30L-C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.299 Kilogram
Čistá hmotnost3.96 Kilogram
Objem8.961 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424267698
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm