Danfoss logo
Pic. O45-EU

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE D55L-EU, Počet desek: 58

021H9450

Max. provozní tlak [bar]: 45, Univerzální, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníNPT1''1/4
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNPT1''1/4
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger D55L-EU-58
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.55
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuD55L-EU
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek58
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNNPT1/4
Q1 - typ připojeníPřipojení interním závitem NPT
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNNPT1/4
Q2 - typ připojeníPřipojení interním závitem NPT
Q3 - rozsah připoj. rozměrů7/8C
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1''1/8J
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE D55L-EU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEU
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.95 Kilogram
Čistá hmotnost10.8 Kilogram
Objem13.164 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424494704
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm