Danfoss logo
Pic. M30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE D22, Počet desek: 26

111H0500

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceUniversal
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
H2 - typ připojeníNull
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger D22-26
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.22
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuD22
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 304L
Počet desek26
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH5/8
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH5/8
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/8
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH3/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE D22
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.05 Kilogram
Čistá hmotnost1.75 Kilogram
Objem9.924 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255214854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm