Danfoss logo
Pic. R45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE D118L-E, Počet desek: 122

111H0502

Max. provozní tlak [bar]: 45, Univerzální, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-E-122
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.118
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuD118L-E
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek122
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH1"1/8
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH5/8
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/4
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE D118L-E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEM
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost49 Kilogram
Čistá hmotnost40 Kilogram
Objem116.64 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255215035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm