Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniversal
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
FunkceUniversal
Funkce - pozn.Null
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.118
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMicro Plate heat exchanger
Označení typuD118
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálCopper brazing
Plate material no.AISI 316L
Počet desek134
Přip. rozměr H5Null
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Q1 - rozsah připoj.rozměrů2"VIC
Q1 - typ připojeníVictaulic connection
Q2 - rozsah připoj. rozměrů2"VIC
Q2 - typ připojeníVictaulic connection
Q3 - rozsah připoj. rozměrů2"VIC
Q3 - typ připojeníVictaulic connection
Q4 - rozsah připoj. rozměrů2"VIC
Q4 - typ připojeníVictaulic connection
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE D118
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost41 Kilogram
Čistá hmotnost40.8 Kilogram
Objem113.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm