Danfoss logo
Pic. R30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE D118, Počet desek: 30

021H5753

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceUniversal
Funkce - pozn.Null
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger D118-30
Materiál deskyAISI 304
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.118
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuD118
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 304
Počet desek30
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG2''
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG2''
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1''1/8J
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1''1/8J
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE D118
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.9 Kilogram
Čistá hmotnost13.75 Kilogram
Objem31.122 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424347871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm