Danfoss logo
Pic. R30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE D118-E, Počet desek: 56

021H2713

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger D118-E-56
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.118
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
Označení typuD118-E
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek56
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG1 1/2
Q1 - typ připojeníPřipojení interním závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG1 1/2
Q2 - typ připojeníPřipojení interním závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrů7/8 in
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů1 5/8 in
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE D118-E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost21.09 Kilogram
Čistá hmotnost20.94 Kilogram
Objem34.668 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424270773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm