Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C62L-EZ-K, Počet desek: 82

111B7464

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-82
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC62L-EZ-K
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek82
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH1"3/8H
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8H
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrů1"1/8B
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů1"5/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C62L-EZ-K
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZ-K
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.43 Kilogram
Čistá hmotnost14.28 Kilogram
Objem12.953 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162711163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm