Danfoss logo
 Pic. P30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62-CX, Počet desek: 68

111H0144

Max. provozní tlak [bar]: 35, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationHeat pump
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníL1
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníL1
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger H62-CX-68
Max pracovní tlak [psi]508 psi
Max. provozní tlak [bar]35.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuH62-CX
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek68
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůL1
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH1/2
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH12.2
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH18.2
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE H62-CX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyX
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.5 Kilogram
Čistá hmotnost11.8 Kilogram
Objem32.766 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255103615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm