Mikrodeskový výměník tepla, MPHE H62L-CX, Počet desek: 70
111B7768
Max. provozní tlak [bar]: 48, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí
111B7768
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | Kondenzátor |
| Funkce - pozn. | Null |
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
| Material Description | Heat Exchanger H62L-CX-70 |
| Max pracovní tlak [psi] | 696 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 48.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model no. | 62 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Mikrodeskový výměník tepla |
| Označení typu | H62L-CX |
| Pájecí materiál | Pájení mědí |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 70 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | G1"1/2 |
| Q1 - typ připojení | Připojení externím závitem G |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | G1"1/2 |
| Q2 - typ připojení | Připojení externím závitem G |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | H5/8A |
| Q3 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | H1"3/8H |
| Q4 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ výrobku | MPHE H62L-CX |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | X |
| Zařízení | Závrtný šroub |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.73 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12.58 Kilogram |
| Objem | 34.398 Cubic decimeter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162830598 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |