Danfoss logo
Pic. P45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C62L-E, Počet desek: 26

021H9023

Max. provozní tlak [bar]: 45, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníG1"1/4
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníG1"1/4
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-E-26
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.62
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC62L-E
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek26
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG1/2
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG1/2
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrů7/8 in
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů1"1/8 in
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C62L-E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.27 Kilogram
Čistá hmotnost7.12 Kilogram
Objem23.814 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424253165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm