Danfoss logo
Pic. O30-EU

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C55-EU, Počet desek: 84

111B7890

Max. provozní tlak [bar]: 30, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníH1"5/8
H1 - typ připojeníPájený spoj
H2 - rozměr připojeníH1"5/8
H2 - typ připojeníPájený spoj
H3 - rozměr připojení7/8"C
H3 - typ připojeníPájený spoj
H4 - rozměr připojeníH1"1/8J
H4 -typ připojeníPájený spoj
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C55-EU-84
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.55
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC55-EU
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek84
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH1"5/8
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH1"5/8
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuMPHE C55-EU
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEU
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.06 Kilogram
Čistá hmotnost13.91 Kilogram
Objem19.437 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162943014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm