Danfoss logo
Pic. Z

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C39L-EZ, Počet desek: 40

111B8847

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníL1R
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
H2 - rozměr připojeníN1/4D
H2 - typ připojeníPřipojení interním závitem NPT
H3 - rozměr připojeníH1/4D
H3 - typ připojeníPájený spoj
H4 - rozměr připojeníH3/4A
H4 -typ připojeníPájený spoj
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
Material DescriptionHeat exchanger C39L-EZ-40
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.39
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC39L-EZ
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek40
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůN1R
Q1 - typ připojeníPřipojení interním závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C39L-EZ
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZ
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.09 Kilogram
Čistá hmotnost4.94 Kilogram
Objem10.665 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162897591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm