Danfoss logo
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C262L-EZD, Počet desek: 98-product-details

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C262L-EZD, Počet desek: 98

111H1125

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníL3D
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem NPT
H2 - rozměr připojeníL3D
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem NPT
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-98
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.262
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
Označení typuC262L-EZD
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek98
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8J
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"5/8H
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8J
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1"5/8H
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníASCECRNEACUAUL
Typ výrobkuMPHE C262L-EZD
Vzor deskyZD
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost125 Kilogram
Čistá hmotnost100 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem212.96 Liter
EAN/UPC5715255283898