Danfoss logo
Pic. AA

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C262L-EZD, Počet desek: 142

111B7417

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníK4"
H1 - typ připojeníSpojka Victaulic
H2 - rozměr připojeníK4"
H2 - typ připojeníSpojka Victaulic
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.262
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC262L-EZD
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek142
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůN1/2K
Q1 - typ připojeníPřipojení interním závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůN1/2K
Q2 - typ připojeníPřipojení interním závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH7/8
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH2"5/8
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH7/8
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH2"5/8
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C262L-EZD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost151.45 Kilogram
Čistá hmotnost151.3 Kilogram
Objem265.232 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm