Danfoss logo
Pic. AA

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C262L-CZD, Počet desek: 134

111B6274

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníK4''
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníK4''
H2 - typ připojeníNull
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-CZD-134(67/33+33)
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.262
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC262L-CZD
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek134
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1''5/8H
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1''5/8H
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH1''5/8H
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1''5/8H
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C262L-CZD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníStud;Feet;Lift

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost143 Kilogram
Čistá hmotnost119 Kilogram
Objem331.5 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424591410
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm