Danfoss logo
Pic. M45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C22L-E, Počet desek: 56

111H0104

Max. provozní tlak [bar]: 45, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.Null
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-E-56
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.22
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC22L-E
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek56
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůG3/4
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q2 - rozsah připoj. rozměrůG3/4
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem G
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/2
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH7/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníCRNEACKRAIA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE C22L-E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.5 Kilogram
Čistá hmotnost3.29 Kilogram
Objem7.232 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255097273
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm