Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30
111B8584
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
111B8584
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Funkce | Condenser |
| Funkce - pozn. | Null |
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
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Heat Exchanger C22L-C-30 |
| Max pracovní tlak [psi] | 653 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model No. | 22 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Micro Plate heat exchanger |
| Označení typu | C22L-C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pájecí materiál | Copper brazing |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 30 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | G3/4" |
| Q1 - typ připojení | G External thread connection |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | G3/4" |
| Q2 - typ připojení | G External thread connection |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | H3/8" |
| Q3 - typ připojení | Solder connection |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | H5/8" |
| Q4 - typ připojení | Solder connection |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | CRNEACKRAIA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | MPHE C22L-C |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | M |
| Zařízení | Null |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.12 Kilogram |
| Objem | 5.245 Cubic decimeter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |