Danfoss logo
Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C22-E, Počet desek: 8

021H7952

Max. provozní tlak [bar]: 30, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.Null
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger C22-E-8
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.22
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC22-E
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek8
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrů1/2 in
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrů1/2 in
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrů1/2 in
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů1/2 in
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníCRNEACKRAIARoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C22-E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.09 Kilogram
Čistá hmotnost0.94 Kilogram
Objem5.245 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424258658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm