Danfoss logo
Pic. S45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C212L-EZD-F, Počet desek: 202

021H6172

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníH3"1/8D
H1 - typ připojeníPájený spoj
H2 - rozměr připojeníH3"1/8D
H2 - typ připojeníPájený spoj
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-F-202
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.212
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
Označení typuC212L-EZD-F
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek202
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH2"1/2
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH2"1/2
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C212L-EZD-F
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníStud;Feet;Lift

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost168 Kilogram
Čistá hmotnost135.6 Kilogram
Objem229.067 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424262853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm