Danfoss logo
Pic. X

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C129L-CZD, Počet desek: 90

111B8804

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníK64.1
H1 - typ připojeníClamp connection
H2 - rozměr připojeníK64.1
H2 - typ připojeníClamp connection
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZD-90
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.129
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC129L-CZD
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek90
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH5/8
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH3/4
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH5/8
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH3/4
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníCEEACUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE C129L-CZD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost36 Kilogram
Čistá hmotnost35.3 Kilogram
Objem116.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255055136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm