Danfoss logo
Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 90

111B8689

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
FunkceEvaporator
Funkce - pozn.With distributor
H1 - rozměr připojeníL2R
H1 - typ připojeníG External thread connection
H2 - rozměr připojeníL2R
H2 - typ připojeníG External thread connection
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
KategorieIII
Material DescriptionHX C129L-EZD-90(45/22+22)
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.129
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMicro Plate heat exchanger
Označení typuC129L-EZD
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálCopper brazing
Plate material no.AISI 316L
Počet desek90
Přip. rozměr H5Null
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q3 - typ připojeníSolder connection
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"5/8K
Q4 - typ připojeníSolder connection
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q5 - typ připojeníSolder connection
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1"5/8K
Q6 - typ připojeníSolder connection
SchváleníASCECRNEACUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníStud

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost36.2 Kilogram
Čistá hmotnost35.9 Kilogram
Objem116.748 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255033950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm