Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD-D, Number of plates: 58
111B8623
Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8623
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Funkce | Evaporator |
| Funkce - pozn. | With distributor |
| H1 - rozměr připojení | L2"1/2A |
| H1 - typ připojení | R External thread connection |
| H2 - rozměr připojení | L2"1/2A |
| H2 - typ připojení | R External thread connection |
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
| Kategorie | II |
| Material Description | Heat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14) |
| Max pracovní tlak [psi] | 711 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model No. | 129 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Micro Plate heat exchanger |
| Označení typu | C129L-EZD-D |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pájecí materiál | Copper brazing |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 58 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | Null |
| Q1 - typ připojení | Null |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q2 - typ připojení | Null |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | H7/8E |
| Q3 - typ připojení | Solder connection |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | H1"1/8J |
| Q4 - typ připojení | Solder connection |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | H7/8E |
| Q5 - typ připojení | Solder connection |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | H1"1/8J |
| Q6 - typ připojení | Solder connection |
| Schválení | ASCECRNEACUAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | MPHE C129L-EZD-D |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | ZD-D |
| Zařízení | FeetStud |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 24.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 24.1 Kilogram |
| Objem | 99.36 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |