Danfoss logo
Pic. X

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C129L-EZD-C, Počet desek: 106

111B8487

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníT76.1
H1 - typ připojeníSpojka Victaulic
H2 - rozměr připojeníT76.1
H2 - typ připojeníSpojka Victaulic
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat exchanger C129L-EZD-C-106(53/26+26)
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.129
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC129L-EZD-C
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek106
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůN1/2T
Q1 - typ připojeníPřipojení interním závitem R
Q2 - rozsah připoj. rozměrůN1/2T
Q2 - typ připojeníPřipojení interním závitem R
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH32B
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH32B
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníASCECRNEACUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD-C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD-C
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost38.41 Kilogram
Čistá hmotnost38.26 Kilogram
Objem134.136 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162977262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm