Danfoss logo
Pic. X

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C129L-EZD-D, Počet desek: 114

111B6581

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníT76.1
H1 - typ připojeníSpojka Victaulic
H2 - rozměr připojeníT76.1
H2 - typ připojeníSpojka Victaulic
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-114(57/28+28)
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.129
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
Označení typuC129L-EZD-D
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek114
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/2D
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1''3/8
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH1/2D
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1''3/8
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD-D
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD-D
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40.85 Kilogram
Čistá hmotnost40.7 Kilogram
Objem134.136 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424641733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm