Danfoss logo
Pic. X

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C129L-EZD-C, Počet desek: 62

111B6322

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.129
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC129L-EZD-C
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek62
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůQB9.2
Q1 - typ připojeníAdaptér
Q2 - rozsah připoj. rozměrůQB9.2
Q2 - typ připojeníAdaptér
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH7/8E
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1''3/8H
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH7/8E
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1''3/8H
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C129L-EZD-C
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD-C
ZařízeníStopy

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost25.45 Kilogram
Čistá hmotnost25.3 Kilogram
Objem99.36 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm