Danfoss logo
Pic. W

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C129L-EZ, Počet desek: 152

111B7184

Max. provozní tlak [bar]: 49, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníT76.1
H1 - typ připojeníSpojka Victaulic
H2 - rozměr připojeníT76.1
H2 - typ připojeníSpojka Victaulic
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieIII
Material DescriptionHeat exchange C129L-EZ-152
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]711 psi
Max. provozní tlak [bar]49.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model č.129
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC129L-EZ
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek152
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/4A
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH2"5/8
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C129L-EZ
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZ
ZařízeníStopyZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost54.23 Kilogram
Čistá hmotnost54.08 Kilogram
Objem154.008 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162599624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm