Danfoss logo
Pic. R30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C118-E, Počet desek: 92

021H5977

Max. provozní tlak [bar]: 30, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.118
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
Označení typuC118-E
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek92
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrů2"1/8
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrů2"1/8
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrů2"1/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuMPHE C118-E
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyEM
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30.5 Kilogram
Čistá hmotnost29.9 Kilogram
Objem120.132 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424263102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm