Danfoss logo
Pic. Q30

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C117-EZD-B, Počet desek: 178

111H0752

Max. provozní tlak [bar]: 30, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníL2
H1 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
H2 - rozměr připojeníL2
H2 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44)
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model č.117
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Vlastnosti
Hodnota
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC117-EZD-B
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek178
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrů1"1/8
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrů1"1/8
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Typ výrobkuMPHE C117-EZD-B
Vzor deskyZD-B
ZařízeníStopyZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost64 Kilogram
Čistá hmotnost53.9 Kilogram
Objem154.008 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255253631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm