Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62

111B8559

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
FunkceEvaporator
Funkce - pozn.With distributor
H1 - rozměr připojeníT60.3
H1 - typ připojeníSolder connection
H2 - rozměr připojeníT60.3
H2 - typ připojeníSolder connection
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model č.117
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMicro Plate heat exchanger
Označení typuC117L-EZD-B
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálCopper brazing
Plate material no.AISI 316L
Počet desek62
Přip. rozměr H5Null
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Q1 - rozsah připoj.rozměrůNull
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůN1/2K
Q2 - typ připojeníG Internal thread connection
Q3 - rozsah připoj. rozměrů7/8B
Q3 - typ připojeníSolder connection
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8H
Q4 - typ připojeníSolder connection
Q5 - rozsah připoj. rozměrů7/8B
Q5 - typ připojeníSolder connection
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8H
Q6 - typ připojeníSolder connection
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE C117L-EZD-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD-B
ZařízeníFeetLiftStud

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.1 Kilogram
Čistá hmotnost22.89 Kilogram
Objem42.444 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162989265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm