Danfoss logo
Pic. Q45

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C117L-EZD-B, Počet desek: 62

111B2267

Max. provozní tlak [bar]: 45, Chiller, Funkce: Výparník, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceVýparník
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníN2
H1 - typ připojeníPřipojení interním závitem R
H2 - rozměr připojeníN2
H2 - typ připojeníPřipojení interním závitem R
H3 - rozměr připojeníNull
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníNull
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model č.117
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuC117L-EZD-B
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek62
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůQB9.2
Q1 - typ připojeníAdaptér
Q2 - rozsah připoj. rozměrůQB9.2
Q2 - typ připojeníAdaptér
Q3 - rozsah připoj. rozměrů1"1/8B
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8H
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrů1"1/8B
Q5 - typ připojeníPájený spoj
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8H
Q6 - typ připojeníPájený spoj
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuMPHE C117L-EZD-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZ
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23.05 Kilogram
Čistá hmotnost22.9 Kilogram
Objem42.444 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424243128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm