Danfoss logo
Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C117L-CZD, Počet desek: 218-product-details

Mikrodeskový výměník tepla, MPHE C117L-CZD, Počet desek: 218

111H1033

Max. provozní tlak [bar]: 45, Chiller, Funkce: Kondenzátor, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceKondenzátor
Funkce - pozn.S distributorem
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
H2 - typ připojeníNull
H3 - rozměr připojení1"1/8
H3 - typ připojeníPájený spoj
H4 - rozměr připojeníH1"3/8
H4 -typ připojeníPájený spoj
H5 - typ připojeníPájený spoj
H6 - rozměr připojeníH1"3/8
H6 - typ připojeníPájený spoj
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-218(109/54+54)
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.117
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMikrodeskový výměník tepla
Označení typuC117L-CZD
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek218
Přip. rozměr H51"1/8
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůK2.5
Q1 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q2 - rozsah připoj. rozměrůK2.5
Q2 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q3 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuMPHE C117L-CZD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníZávrtný šroubLift

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost77.73 Kilogram
Čistá hmotnost69.73 Kilogram
Objem171.396 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255278078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm