Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 90

111B8607

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationChiller
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
FunkceEvaporator
Funkce - pozn.With distributor
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-90(45/22+22)
Max pracovní tlak [psi]653 psi
Max. provozní tlak [bar]45.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.117
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuMicro Plate heat exchanger
Označení typuC117L-EZD
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálCopper brazing
Plate material no.AISI 316L
Počet desek90
Přip. rozměr H5Null
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Q1 - rozsah připoj.rozměrůK50.8
Q1 - typ připojeníVictaulic connection
Q2 - rozsah připoj. rozměrůK50.8
Q2 - typ připojeníVictaulic connection
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q3 - typ připojeníSolder connection
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1C
Q4 - typ připojeníSolder connection
Q5 - rozsah připoj. rozměrůH3/4H
Q5 - typ připojeníSolder connection
Q6 - rozsah připoj. rozměrůH1C
Q6 - typ připojeníSolder connection
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuMPHE C117L-EZD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyZD
ZařízeníStud

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30.7 Kilogram
Čistá hmotnost30.45 Kilogram
Objem23.871 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255009245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm