Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-030, Počet desek: 30
111H1258
Max. provozní tlak [bar]: 45, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí
111H1258
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Univerzální |
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | Multifunctional |
| Funkce - pozn. | S distributorem |
| H1 - rozměr připojení | Null |
| H1 - typ připojení | Null |
| H2 - rozměr připojení | Null |
| H2 - typ připojení | Null |
| H3 - rozměr připojení | Null |
| H3 - typ připojení | Null |
| H4 - rozměr připojení | Null |
| H4 -typ připojení | Null |
| H5 - typ připojení | Null |
| H6 - rozměr připojení | Null |
| H6 - typ připojení | Null |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-30-4.5-HQ |
| Max pracovní tlak [psi] | 653 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 45.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model No. | 030 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Označení typu | B3-030 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pájecí materiál | Pájení mědí |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 30 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | H1/2 |
| Q1 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | H1/2 |
| Q2 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | H5/8 |
| Q3 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | H5/8 |
| Q4 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Typ výrobku | BPHE B3-030 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
| Zařízení | Závrtný šroub |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.8 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 4.03 Kilogram |
| Objem | 10.464 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255294900 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |