Danfoss logo
Pic. L

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-260B, Počet desek: 246

111H1126

Max. provozní tlak [bar]: 20, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Chladivo (Chladiva)R718
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
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
KategorieIV
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-246-2.0-H
Max pracovní tlak [psi]290 psi
Max. provozní tlak [bar]20.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.260B
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Vlastnosti
Hodnota
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Označení typuB3-260B
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek246
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůK4
Q1 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q2 - rozsah připoj. rozměrůK4
Q2 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q3 - rozsah připoj. rozměrůK4
Q3 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q4 - rozsah připoj. rozměrůK4
Q4 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Typ výrobkuBPHE B3-260B
Vzor deskyH
ZařízeníStopyZávrtný šroubLift

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost284 Kilogram
Čistá hmotnost259 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem375.584 Liter
EAN/UPC5715255284031