Danfoss logo
Pic. H

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-095B, Počet desek: 40

111H1051

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
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
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.095B
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Označení typuB3-095B
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 304L
Počet desek40
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH2"1/8E
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH2"1/8E
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8J
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1"1/8J
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Typ výrobkuBPHE B3-095B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost25.24 Kilogram
Čistá hmotnost22.04 Kilogram
Objem59.22 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm