Danfoss logo
Pic. I

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-113B, Počet desek: 220

111H0739

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-220-3.0-H
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model No.113B
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuB3-113B
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek220
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůK2.5
Q1 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q2 - rozsah připoj. rozměrůK2.5
Q2 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q3 - rozsah připoj. rozměrůK2.5
Q3 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q4 - rozsah připoj. rozměrůK2.5
Q4 - typ připojeníSpojka Victaulic
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCEEACKRAIAUA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuBPHE B3-113B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost102 Kilogram
Čistá hmotnost91.4 Kilogram
Objem191.268 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255253006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm