Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniversal
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníSingle pack
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníQB6.2
H1 - typ připojeníAdapter
H2 - rozměr připojeníQB6.2
H2 - typ připojeníAdapter
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
KategorieArt. 4, par. 3
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.027
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuBrazed plate heat exchanger
Označení typuB3-027
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálCopper brazing
Plate material no.AISI 316L
Počet desek10
Přip. rozměr H5Null
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produktová skupinaHeat exchangers
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH1"3/8H
Q1 - typ připojeníSolder connection
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH1"3/8H
Q2 - typ připojeníSolder connection
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1/2D
Q3 - typ připojeníSolder connection
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH1/2D
Q4 - typ připojeníSolder connection
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCECRNEACKRAIAUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-027
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL
ZařízeníStud

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.7 Kilogram
Čistá hmotnost2.5 Kilogram
Objem2.447 Cubic decimeter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm