Danfoss logo
Pic E

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-027, Počet desek: 80

111B6504

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
H1 - rozměr připojeníNull
H1 - typ připojeníNull
H2 - rozměr připojeníNull
H2 - typ připojeníNull
H3 - rozměr připojeníH1''3/8H
H3 - typ připojeníNull
H4 - rozměr připojeníH1''3/8H
H4 -typ připojeníNull
H5 - typ připojeníNull
H6 - rozměr připojeníNull
H6 - typ připojeníNull
KategorieII
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.027
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuB3-027
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek80
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH1''3/8H
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH1''3/8H
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-027
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyL
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.75 Kilogram
Čistá hmotnost11.6 Kilogram
Objem16.294 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm