Danfoss logo
Pic. K

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-210, Počet desek: 110

111B6490

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.S distributorem
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-110-3.0-HQ
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.210
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuB3-210
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek110
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH2''1/8
Q1 - typ připojeníNull
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH2''1/8
Q2 - typ připojeníNull
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH1''5/8
Q3 - typ připojeníNull
Q4 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q4 - typ připojeníNull
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůT76.1
Q6 - typ připojeníSpojka Victaulic
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-210
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníStud;Feet;Lift

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost101.15 Kilogram
Čistá hmotnost101 Kilogram
Objem208.034 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424629953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm