Danfoss logo
Pic. B

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-014, Počet desek: 10

111B3131

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.014
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Označení typuB3-014
Vlastnosti
Hodnota
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek10
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůH3/4"
Q1 - typ připojeníPájený spoj
Q2 - rozsah připoj. rozměrůH3/4"
Q2 - typ připojeníPájený spoj
Q3 - rozsah připoj. rozměrůH3/4"
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrůH3/4"
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-014
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyM
ZařízeníZávrtný šroub

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost1.02 Kilogram
Čistá hmotnost0.87 Kilogram
Objem3.982 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm