Danfoss logo
Pic. H

Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-095, Počet desek: 80

021H9745

Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
ApplicationUniverzální
Certifikace ULYes
Chladivo (Chladiva)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
FunkceMultifunctional
Funkce - pozn.Null
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
KategorieIII
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-H
Materiál deskyAISI 316L
Max pracovní tlak [psi]435 psi
Max. provozní tlak [bar]30.0 bar
Množství na formát balení1 pc
Model - rozsah teploty [°F] [Min]-390 °F
Model no.095
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max]200 °C
Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min]-196 °C
Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max]320 °F
Název produktuPájený deskový výměník tepla
Vlastnosti
Hodnota
Označení typuB3-095
Pájecí materiálPájení mědí
Plate material no.AISI 316L
Počet desek80
Přip. rozměr H5Null
Product line31
Produktová skupinaVýměníky tepla
Q1 - rozsah připoj.rozměrůR1
Q1 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
Q2 - rozsah připoj. rozměrůR1
Q2 - typ připojeníPřipojení externím závitem R
Q3 - rozsah připoj. rozměrů7/8 in
Q3 - typ připojeníPájený spoj
Q4 - rozsah připoj. rozměrů7/8 in
Q4 - typ připojeníPájený spoj
Q5 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q5 - typ připojeníNull
Q6 - rozsah připoj. rozměrůNull
Q6 - typ připojeníNull
SchváleníASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Typ výrobkuBPHE B3-095
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
Vzor deskyH
ZařízeníNull

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost38.59 Kilogram
Čistá hmotnost38.44 Kilogram
Objem113.4 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424250911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm