Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-020, Počet desek: 18
021H1656
Max. provozní tlak [bar]: 40, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí
021H1656
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Univerzální |
| Certifikace UL | Yes |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | Multifunctional |
| Funkce - pozn. | Null |
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
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | Heat Exchanger B3-020-18-4.0-H |
| Materiál desky | AISI 304 |
| Max pracovní tlak [psi] | 580 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 40.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model no. | 020 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Označení typu | B3-020 |
| Pájecí materiál | Pájení mědí |
| Plate material no. | AISI 304 |
| Počet desek | 18 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | 5/8 in |
| Q1 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | 5/8 in |
| Q2 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | 3/8 in |
| Q3 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | 5/8 in |
| Q4 - typ připojení | Pájený spoj |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ výrobku | BPHE B3-020 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
| Zařízení | Null |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.54 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.39 Kilogram |
| Objem | 5.245 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424272623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |