Pájený deskový výměník tepla, BPHE B3-113B, Počet desek: 40
021B8317
Max. provozní tlak [bar]: 30, Univerzální, Pájecí materiál: Pájení mědí
021B8317
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Univerzální |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Funkce | Multifunctional |
| Funkce - pozn. | Null |
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
| Material Description | Heat Exchanger B3-113B-40-3.0-H |
| Materiál desky | AISI 316L |
| Max pracovní tlak [psi] | 435 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 30.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model no. | 113B |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Pájený deskový výměník tepla |
| Označení typu | B3-113B |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pájecí materiál | Pájení mědí |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 40 |
| Přip. rozměr H5 | Null |
| Product line | 31 |
| Produktová skupina | Výměníky tepla |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | R2 |
| Q1 - typ připojení | Připojení externím závitem R |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | R2 |
| Q2 - typ připojení | Připojení externím závitem R |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | R2 |
| Q3 - typ připojení | Připojení externím závitem R |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | R2 |
| Q4 - typ připojení | Připojení externím závitem R |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | ASEACKRAIAPEDRoHSUA |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ výrobku | BPHE B3-113B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
| Zařízení | Null |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22.09 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 21.94 Kilogram |
| Objem | 40.986 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428638111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |