Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-210, Number of plates: 240
021B8209
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
021B8209
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application | Universal |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Single pack |
| Funkce | Multifunctional |
| Funkce - pozn. | Null |
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
| H4 - rozměr připojení | H3"1/8G |
| H4 -typ připojení | Solder connection |
| H5 - typ připojení | Solder connection |
| H6 - rozměr připojení | Null |
| H6 - typ připojení | Null |
| Kategorie | IV |
| Material Description | Heat Exchanger B3-210-240-3.0-H |
| Max pracovní tlak [psi] | 435 psi |
| Max. provozní tlak [bar] | 30.0 bar |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Model - rozsah teploty [°F] [Min] | -390 °F |
| Model no. | 210 |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Max] | 200 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°C] [Min] | -196 °C |
| Návrhová teplota - rozsah [°F] [Max] | 320 °F |
| Název produktu | Brazed plate heat exchanger |
| Označení typu | B3-210 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Pájecí materiál | Copper brazing |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Počet desek | 240 |
| Přip. rozměr H5 | H1"5/8D |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Q1 - rozsah připoj.rozměrů | H3"1/8D |
| Q1 - typ připojení | Solder connection |
| Q2 - rozsah připoj. rozměrů | H3"1/8D |
| Q2 - typ připojení | Solder connection |
| Q3 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q3 - typ připojení | Null |
| Q4 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q4 - typ připojení | Null |
| Q5 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q5 - typ připojení | Null |
| Q6 - rozsah připoj. rozměrů | Null |
| Q6 - typ připojení | Null |
| Schválení | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | BPHE B3-210 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Vzor desky | H |
| Zařízení | Stud |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 206 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 205 Kilogram |
| Objem | 285.606 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |